直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过CCS欧标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
IECEE-CB方案
核准 ID: DE1-65588/M3/A1額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A |
CHARX connect standard,CCS 2 类,直流充电线缆, 150 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 3 m,黑色,直头,连接有PP触点,带可更换的插头外框,带模拟量温度传感器,菲尼克斯电气标识,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电
直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过CCS欧标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
1000 V | 150 A |