直流充电枪,带车辆充电连接器和自由出线端,可通过CCS美标车辆充电插座以直流电 (DC) 为电动汽车 (EV) 快速充电,用于安装在电动汽车充电站 (EVSE) 上
CHARX ST1C-DC200-6,0MAS00P
-
DC充电枪
1889390
CHARX connect standard,CCS 1 类,直流充电线缆,最多至 500 A 在 Boost mode, 200 A 永久, 1000 V DC,配备车辆充电连接器和自由出线端, 电缆: 6 m,黑色,直头,带模拟量温度传感器,带可更换的插头外框,配备可更换的DC功率触点,带可更换的助拔按钮,不使用液冷,菲尼克斯电气标识,SAE J1772,IEC 62196-3,用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电
產品細節
| 产品系列 | CHARX connect standard |
| 技术 | Combined Charging System |
| 应用 | 用于使用直流电(DC)为电动汽车(EV) 充电 |
| 安装在电动汽车充电站(EVSE)上 | |
| 外型 | 带模拟量温度传感器 |
| 带可更换的插头外框 | |
| 配备可更换的DC功率触点 | |
| 带可更换的助拔按钮 | |
| 不使用液冷 | |
| 充电标准 | CCS 1 类 |
| 充电模式 | 模式4 |
| 直流电平3 | |
| 贴标 | 菲尼克斯电气标识 |
| 标识 | 8.9 mm × 28.9 mm(客户标识,根据要求) |
| 温度监测 | 2x Pt 1000 |
| 充电功率和电流 (直流充电) | |
| 充电电流类型 | DC |
| 充电电流 | 200 A DC |
| 充电功率 | 200 kW |
| 额定电压 | 1000 V |
| 充电功率和电流 (升压模式下的直流充电) | |
| 充电电流类型 | 直流升压模式 |
| 充电电流 | 最多至 500 A DC |
| 充电功率 | 最多至 500 kW |
| 额定电压 | 1000 V |
| 注意事项 | 规格适用于升压模式充电并且受环境条件影响。详细信息请见下载区域中的装箱单。 |
| 引脚分配 (功率触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 数目 | 3 (PE,DC+,DC-) |
| 额定电压 | 1000 V DC |
| 额定电流 | 200 A (高达40 °C) |
| 引脚分配 (信号触点) | |
| 连接方法方面的注意事项 | 压接连接,不能断开 |
| 信号传输类型 | 脉冲调制及调制Powerline通信符合ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121 |
| 数目 | 2 (CP, CS) |
| 额定电压 | 30 V AC |
| 额定电流 | 2 A |
| 的编码 | 480 Ω (操作杆已激活) |
| 150 Ω (操作杆未激活) | |
| 温度传感器 (Pt 1000) | |
| 传感器类型 | Pt 1000 |
| 标准/规程 | DIN EN 60751 |
| 连接点 | 用于直流触点的传感器 |
| 关断温度 | 90 °C ±1 K (相当于Pt 1000值1346.5 Ω) |
| 长期稳定性 | 0.06 % (130 °C时1000 小时之后) |
| 推荐测得电流 | 1 mA (0°C时1 V) |
| 系数 | 3850 ppm/K |
| 环境温度 | -50 °C ... 130 °C (操作) |
| 车辆充电连接器 | |
| 宽度 | 69.6 mm |
| 高度 | 192.6 mm |
| 深度 | 284.6 mm |
| 颜色 (外壳) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (手柄区) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (前面板) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (保护盖) | 黑色 (9005) |
| 颜色 (电缆) | 黑色 (9005) |
| 标识材料 (车辆充电连接器) | 塑料 |
| 标识材料 (电缆外护套) | TPE |
| 标识材料 (触点表面) | 银色 |
| 注意事项 | 充电电缆的颜色外观和光泽度可能存在差异。 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 (针式连接器样式) |
| 电缆长度 | 6 m ±45 mm |
| 接线标准/规范 | UL 62 |
| FFSO7.E343212 | |
| 电缆重量 | 最大 1900.00 kg/km |
| 光缆类型 | 直头 |
| 电缆结构 | 2 x 1 AWG + 1 x 3 AWG + 3 x 2 x 18 AWG |
| 电缆外径 | 35.30 mm ±0.5mm |
| 外护套,材料 | TPE |
| 保护层剥线长度 | 180 mm ±10 mm |
| 剥线长度 | 180 mm ±10 mm |
| 电缆电阻 | ≤ 0.00044 Ω/m (基于电源核心,在20°C的环境温度下) |
| 弯曲半径 | 最小 353 mm (10x Ø) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | > 10000 |
| 插入力 | < 75 N |
| 拔出力 | < 75 N |
| 环境条件 | |
| 保护等级 (车辆充电连接器) | IP54 / Type 3R (只有当插接的两个元件都是菲尼克斯电气的原装产品或符合相应标准的产品时,才能确保在运行就绪并且插入的状态下达到防护等级。) |
| 环境温度(运行) | -30 °C ... 40 °C |
| 最大 55 °C (需要降低电流,限值90°C时,注意直流电接触温度) | |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 80 °C |
| 海拔 | 5000 m (海平面以上) |
| 标准 | |
| 标准/规程 | SAE J1772 |
| IEC 62196-3 | |
| 訂購號 | 1889390 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | XWBMJE |
| GTIN | 4067923559769 |
| 每件的重量(不含包裝) | 13,000 g |
| 產地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27144705 |
相容的產品
-
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT-C - 修理套件 1158266
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-C - 修理套件 1288248
-
EV-T1CCS-MF-M4X10-BIT - 修理套件 1085801
-
EV-T1CCS-MF-M4X10 - 修理套件 1085800
-
EV-T1CCS-M4X20-BIT-C - 修理套件 1288250
-
EV-T1CCS-M4X20-C - 修理套件 1288247
-
G-INSEC-M63-L68N-NCRS-S - 电缆密封 1411194
-
CHARX PS/3AC/920DC/87.5KW - DC电源模块 1162690
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC电源模块 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC电源模块 1296467
-
TW 50/ 1-CL - 穿墙端子 1708744
-
XPC 1,5/ 6-ST-3,5 BK - PCB 插拔式连接器 1464109
-
ES-BPC-C 50-70 BK - 连接器 1155595
-
ES-BPC-C 50-70 OG - 连接器 1155594
-
SPTD 1,5/ 6-H-3,5 - PCB端子 1841539
您的優勢
凭借增大的导线横截面,实现500 kW非冷却大功率充电
采用分隔DC+和DC-的双腔密封系统,安全性更强
集成四导线测量技术,实现符合校准法规要求的计费
采用可更换的前面板、DC触点和助拔按钮,维护更快速、经济且可持续
符合NACS标准的电缆结构可在市场要求变化时简化您的工程设计
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg