NBC-M12MSX/ 10,0-94U
-
网络电缆
1828725
网络电缆,8-位置,PUR 无卤素,绿色RAL 6026,插头 直头 M12,编码: X / IP67,与 自由出线,电缆长度: 10 m
產品細節
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 总线系统 | Ethernet |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 0.5 A |
| 连接1 | |
| 尺寸圖 |
M12针式连接器引脚分配,8芯,X编码,插头侧视图
|
| 型号 | M12 插头, 直头, 8-位置, 屏蔽 (Advanced Shielding Technology), 防插错编码: X, Ethernet, CC-Link IE |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 屏蔽 | Advanced Shielding Technology |
| 信号类型/分类 | Ethernet CAT6A, 10 Gbps |
| CC-Link IE CAT6A, 10 Gbps | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 Ω |
| 过电压等级 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm (M12插头式连接器) |
| 标识材料 触点 | CuZn |
| 标识材料 插针表面 | Ni/Au |
| 标识材料 插芯 | PA 6.6 |
| 标识材料 螺钉连接 | 压铸锌,镀镍 |
| 标识材料 抓握部分 | TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 |
| 标识材料 密封件 | FKM |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V0 |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规程 | IEC 61076-2-109 |
| 连接2 | |
| 型号 | 自由出线 |
| 电缆长度 | 10 m |
| 高柔性以太网牵引链,CAT7,PUR,4对 [94U] | |
| 尺寸圖 |
|
| UL AWM | 20233 (80°C/300 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 高柔性以太网牵引链,CAT7,PUR,4对 [94U] |
| 导线结构 | 4x2xAWG24/7; S/FTP |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.20 mm |
| AWG,信号线 | 24 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.22 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.4 mm |
| 电缆外径 | 9.40 mm ±0.25 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6026 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 双绞线屏蔽类型 | 带铝涂层的薄膜 |
| 总绞线 | 4对线芯 |
| 光缆屏蔽盖板 | 80 % |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 电缆容量 | 大约 47 nF/km (1 kHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 125 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 700 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 700.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 7,5 x D |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 20000000, 弯曲半径: 12 x D, 横向速度: 5 m/s, 加速度: 50 m/s² |
| 拉伸强度 | ≤ 100 N |
| 动态负载能力(扭转) | 扭矩: ±270 °/m, 扭转循环: 2000000 |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| CSA FT-1 | |
| 阻油性 | 符合UL 758标准 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -25 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67 | |
| M12 | |
| 标准标识 | M12 针式插头连接器 |
| 标准/规格 | IEC 61076-2-109 |
| 訂購號 | 1828725 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF1CMJ |
| GTIN | 4067923464582 |
| 每件的重量(含包裝) | 1,029 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg