CRIMPFOX CENTRUS 6H-NC - 压线钳
1202883

压接工具,用于符合DIN 46228标准第1部分和第4部分横截面0.14 mm2 … 6 mm2的未绝缘和绝缘套管,也可用于不超过2 x 4 mm2的TWIN套管,自动调整接线容量,侧面插入

產品細節








相容的產品

您的優勢

压力锁可确保持续的高品质压接
符合人体工程学的手柄设计可确保舒适、不易疲劳的操作
手柄宽度特别小,极易抓握
优化的杠杆设计,最高可节省30 %的驱动力
压接区域清晰可见