cUL认证
核准 ID: E153698-20140124| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
UL认证
核准 ID: E153698-20140124| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
耦合连接器,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 5+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 9 mm ... 11.2 mm,位数: 9,接线方式: 压接,系列: ST, 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1628936
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 3.5 A | 20 | |
| 信号 | 60 V | 3.5 A | 20 | |