ST-6ES1N8A9K03S
-
耦合连接器
1618709
耦合连接器,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M17,位数: 6+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 5 mm ... 9.2 mm,位数: 7,接线方式: 压接,系列: ST
產品細節
相容的產品
您的優勢
缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径