SM-7EP1N8A9L34S - 耦合连接器
1613433

接线方式

耦合连接器,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 20.5 mm ... 26.5 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供 替代产品: 1628652

產品細節









您的優勢

持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径