cUL认证
核准 ID: E153698-20150903| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
UL认证
核准 ID: E153698-20150903| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||
耦合连接器,应用: 电源,直头,用于标准和SPEEDCON连锁,M40,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 14 mm ... 20.5 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: SM, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供 替代产品: 1628653
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 40 A | ||
| 信号 | 600 V | 20 A | ||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 65 A | ||
| 信号 | 600 V | 30 A | ||