SH-8ESS48A9LB4S
-
耦合连接器
1621545
M23,耦合连接器,应用: 混合式, 系列: SH,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 9.3 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案