最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
連接器
圓形連接器
SH-8EPS48A9LB3S - 耦合连接器
SH-8EPS48A9LB3S
-
耦合连接器
1621556
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
订货信息:
压接插针,8 x Ø 1 mm,5 x Ø 2 mm,单独订购
订货信息:
建议的混合式电缆:
(5 x 2.5 mm² + 2 x (2 x 0.5 mm²) + (4 x 0.34 mm²) C) C
Lynxeo,产品编号10572415
建议的混合式电缆:
(4 x 1.5 mm² + (4 x 0.34 mm² C) + (2 x 0.75 mm²) + (2 x 0.50 mm²)) C
Lynxeo,产品编号10580074
安全注意事项
安全注意事项
警告:在负载的情况下,不得插入连接器或断开连接器的连接。忽视警告或不当使用会导致人身伤害和/或财产损失。
• 警告:仅将功能正常的产品投入运行。必须定期检查产品是否损坏。损坏的产品必须立即退出运行。更换已损坏的产品。本产品无法修理。
• 警告:仅允许合格的电气专业人员安装和操作产品。他们必须注意以下安全注意事项。合格人员必须熟悉电气工程基础知识。他们必须能够识别和预防危险。包装上的相关符号表示只允许熟悉电气工程的人员安装和操作产品。
• 产品适用于工厂、控制器和电气设备工程中的应用。
• 在室外应用中操作连接器时,必须对其进行单独的保护,使其免受环境影响。
• 不允许擅自修改或以不正确的方式打开组装好的产品。
• 仅使用所列标准的技术数据中规定的匹配连接器(例如phoenixcontact.com/products在线产品附件中列出的连接器)。
• 将产品与第三方制造商的产品直接连接使用时,用户应承担责任。
• 工作电压 > 50 V AC的情况下,导电连接器壳体必须接地
• 确保已正确连接保护接地或功能性接地。
• VDE 0100/1.97 § 411.1.3.2和DIN EN 60 204/11.98 § 14.1.3适用于电缆和/或连接器中组合多个回路的情况
• 仅使用菲尼克斯电气建议的工具
• 该产品必须遵守phoenixcontact.com/products下载页面上的在线安装说明/Design In文档。
• 仅在完全插入连接器并互锁时才能操作此连接器。
• 确保在铺设电缆时,连接器上的拉力负荷不超过标准中规定的上限。
• 注意电缆的最小弯曲半径。铺设电缆时不得使其扭曲。
• 正常运行时,连接器会生热。取决于环境条件,连接器的表面可能会持续生热。在此情况下,用户有责任发出警告(例如DIN EN ISO 13732-1:2008-12)。
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
应用
混合式
连接器
绝缘体
注意事项
订货信息: 压接插针,8 x Ø 1 mm,5 x Ø 2 mm,单独订购
防止电击
IEC 61984和VDE 0623
材料 (绝缘体)
PA 6.6
插/拔周期
100
连接方式
压接
触点类型
针式插头
应用
混合式
位数
13
连接图表
8+4+PE
安装高度
2000 m
号码 (功率触点)
5
直径 (电缆外径 / 功率触点)
最大 4.15 mm (电缆外部保护层)
接点直径 (功率触点)
2 mm
李兹线 最小横截面 (功率触点)
0.25 mm²
李兹线 最大横截面 (功率触点)
4 mm²
额定电流 插针 (功率触点)
30 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (功率触点)
630 V AC (过电压类别III/3)
850 V DC (过电压类别II/3)
额定浪涌电压
6 kV
污染等级
3
号码 (信号触点)
8
直径 (电缆外径 / 信号触点)
最大 2.1 mm (电缆外部保护层)
接点直径 (信号触点)
1 mm
李兹线 最大横截面 (信号触点)
1 mm²
额定电流 插针 (信号触点)
8 A (适用于最大导线横截面)
标称工作电压 插针 (信号触点)
50 V AC/DC (触点1 ... 8)
额定浪涌电压
1.5 kV
过电压等级
III
污染等级
3
外壳
注意事项
在完全分配最大导线横截面时必须检查是否适合装配。
型号
悬空对插式壳体
螺纹类型
M23
类型
直头
锁紧方式
用于标准和SPEEDCON连锁
Pg螺钉连接
无
材料 (外壳)
CuZn (Rotating parts)
GD-Zn (Die-cast parts)
材料 (螺钉连接)
CuZn
保护等级 (插拔式)
IP67
IP68
密封件
电缆外径
8.5 mm ... 12.3 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 115 °C (参见温度负荷曲线)
商業資料
訂購號
1621556
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
提示
根據訂單生產(不接受退貨)
產品密鑰
ABRCDG
GTIN
4046356937047
每件的重量(含包裝)
114 g
每件的重量(不含包裝)
102.557 g
關稅稅率代號
85366990
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
核准
cUL认证
核准 ID: E153698-20181206
UL认证
核准 ID: E153698-20181206
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
(無豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
SF-Z0068
-
方形安装法兰
1620927
SH-Z2302
-
金属保护盖
1622139
SH-Z2304
-
保护盖
1622137
SH-Z2303
-
金属保护盖
1622138
PROT-M23PRO-OT-IP20
-
塑料保护盖
1055753
ST-10KP010
-
压接插针
1618255
ST-10KP035
-
压接插针
1618458
SF-20KP021
-
压接插针
1621579
SF-20KP022
-
压接插针
1621580
SF-20KP023
-
压接插针
1621581
SF-Z0064
-
颜色编码
1620585
SF-Z0065
-
颜色编码
1620586
SF-Z0066
-
颜色编码
1620587
您的優勢
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
經常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
Product Help