SB-8ESSA8A9L32S - 耦合连接器
1623344

M40,耦合连接器,应用: 混合式, 系列: SB,直头,屏蔽: 有,用于标准和SPEEDCON连锁,位数: 8+4+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 9 mm ... 14 mm, 编码: 信号,编码1, 根据RoHS II指令(不含豁免条款6c,即铅含量<0.1%),本产品预计自2026年第三季度起实现无铅化;如需提前获得无铅替代品,可应要求提供

產品細節









您的優勢

所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
共有八个触点可用于信号传输
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
防插错机械编码
防护等级高,可在现场安全使用
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案