M23-06S1N8A9003S
-
耦合连接器
1629138
M23,耦合连接器,应用: 信号, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 6,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽