UL认证
核准 ID: E468743| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | - 18 | 1 |
| 信号 | 60 V | 2 A | - 20 | 1 |
cUL Listed
核准 ID: E468743| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | - 18 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | - 20 | |
M17,耦合连接器,应用: 电源, 系列: M17 PRO,直头,屏蔽: 有,用于标准锁紧和ONECLICK速连系统,位数: 5+3+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 5.5 mm ... 9.5 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 10 A | - 18 | 1 |
| 信号 | 60 V | 2 A | - 20 | 1 |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 600 V | 8 A | - 18 | |
| 信号 | 60 V | 2 A | - 20 | |