M17-7ESSA8A9004S - 耦合连接器
1550184

此產品需要其他產品才能運作。 必要的附件

產品細節









您的優勢

ONECLICK快速连接技术具有在视觉、触觉和听觉上都非常清晰的锁定位置
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽
压接连接:防振和耐高温组装
所有的外壳都可配针式或孔式压接插针
防护等级高,可在现场安全使用

經常問的問題


标准化连接器有哪些优势?

与专有解决方案相比,标准化连接器支持全球供货,供应安全更有保障。这避免了单一来源供应链风险。此外,标准化还可界定产品的机械和电气性能,从而为制造商和用户提供了更高可靠性。


M17 HYBRID混合连接器适合哪些应用?

M17 PRO HYBRID混合连接器是面向智能现场设备的3合1解决方案,可同步实现信号、数据和动力传输。无论是在低压电机、协作机器人、传送技术还是内部物流领域,M17 PRO HYBRID均可提供紧凑型连接解决方案,兼顾高接线密度和传输电流达16 A的优势。... 查看更多

M17 PRO HYBRID混合连接器是面向智能现场设备的3合1解决方案,可同步实现信号、数据和动力传输。无论是在低压电机、协作机器人、传送技术还是内部物流领域,M17 PRO HYBRID均可提供紧凑型连接解决方案,兼顾高接线密度和传输电流达16 A的优势。

少看

何为ONECLICK速连技术?

在设备连接和系统布线过程中,ONECLICK速连技术可为用户在连接器配对牢固锁紧时提供三重反馈。标识、简单的咔嗒声和实际触觉反馈确保了连接器的连接,从而在任意安装位置均可实现抗振连接。... 查看更多

在设备连接和系统布线过程中,ONECLICK速连技术可为用户在连接器配对牢固锁紧时提供三重反馈。标识、简单的咔嗒声和实际触觉反馈确保了连接器的连接,从而在任意安装位置均可实现抗振连接。

少看

M17 PRO混合型连接器提供哪些型号的壳体?

除了常见的M17 PRO系列壳体外,M17 PRO混合型连接器还提供全新法兰尺寸的产品。新的法兰尺寸21.6 x 21.6 mm适用于直头和弯头、可旋转设备插头。弯头版本的安装高度只有30 mm,是目前市场上设备接线最紧凑的解决方案。... 查看更多

除了常见的M17 PRO系列壳体外,M17 PRO混合型连接器还提供全新法兰尺寸的产品。新的法兰尺寸21.6 x 21.6 mm适用于直头和弯头、可旋转设备插头。弯头版本的安装高度只有30 mm,是目前市场上设备接线最紧凑的解决方案。

少看

M17 PRO HYBRID混合连接器的载流能力是多少,支持哪些协议?

M17 PRO HYBRID混合连接器载流能力至少为14 A。支持Hiperface DSL协议 (~10 Mbps)。... 查看更多

M17 PRO HYBRID混合连接器载流能力至少为14 A。支持Hiperface DSL协议 (~10 Mbps)。

少看

M17 PRO HYBRID集成了哪些电磁兼容保护措施?

M17 PRO HYBRID混合连接器可提供简单可靠的360°屏蔽连接。... 查看更多

M17 PRO HYBRID混合连接器可提供简单可靠的360°屏蔽连接。

少看

为什么插芯颜色各不相同?

颜色编码可以帮助户立即区分50 V和630 V版本。针式连接器样式配有附加编码条,可防止系统布线时出现误插,进一步提高安全性。... 查看更多

颜色编码可以帮助户立即区分50 V和630 V版本。针式连接器样式配有附加编码条,可防止系统布线时出现误插,进一步提高安全性。

少看