PLCnext Control必须通过基本应用程序进行扩展,而相关基本应用程序必须获得许可证才能创建符合VDE-AR-N 4110:2018(和4120:2018)以及FGW TR8修订版09中针对1型和2型系统要求的发电系统控制器。基本应用程序的许可证可从PLCnext Store购买。
基本应用程序中包含的PLCnext组件满足以下要求:
有功功率控制
• 电网运营商和第三方定义的设定值定义
• P(f) 特性曲线(仅适用于2型系统)
无功功率控制
• cos(φ)
• 具有电压限值功能的无功功率控制
• Q(U)特性曲线
• Q(P)特性曲线
其他
• • 无功功率优先操作模式
• 控制器旁路(旁路模式)
• 在发电机组触发保护之后,监控用于连接发电机组的电网连接点处的电压状况(VDE-AR-N 4120:2018)
• PLCnext组件的多个实例化可用于独立控制多种发电装置型号,例如系统部分1:光伏,系统部分2:热电联产工厂等。
重要信息
接口(电力供应商、直销商、电力测量设备、发电装置、门户连接等)应由用户在特定项目的基础上进行连接。
发电系统控制器的功能受到许可证的限制。所需的许可证取决于可能的最大系统功率。以下许可证可供使用:
• 功率控制单元 – 250 kW(用于最高250 kW的有功功率总和)
• 功率控制单元 – 1 MW(用于最高1 MW的有功功率总和)
• 功率控制单元 – 5 MW(用于最高5 MW的有功功率总和)
• 功率控制单元 – 10 MW(用于最高10 MW的有功功率总和)
• 功率控制单元 – 50 MW(用于最高50 MW的有功功率总和)
• 功率控制单元 – 无限制(有功功率总和无限制)
您可以在PLCnext Store中购买许可证(链接请见“下载”选项卡)。
SOL-SA-PRO-PCU-41XX
-
控制器
1262480
PLCnext Control基于AXC F 3152。为客户特定应用准备了一台发电系统控制器。对馈入中压和高压网络的发电系统进行并网管理的基础。通过VDE-AR-N 4110/4120认证。
產品細節
操作注意事项 | 要运行该产品,您需要基于发电厂有效功率总和的产品特定的许可证。您可以在PLCnext Store中购买许可证(链接请见“下载”选项卡)。 |
产品类型 | 控制器 |
产品系列 | Axiocontrol |
类型 | 模块 |
绝缘特性 | |
保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
处理器 | Intel®, 2x 1.3 GHz |
保留数据存储器 | 1 Mbyte |
RAM | 2048 Mbyte |
物联网功能: PROFICLOUD | |
物联网平台 | PROFICLOUD |
支持云计算 | 是 |
IEC 61131运行时系统 | |
程序内存 | 16 Mbyte |
数据存储系统 | 32 Mbyte |
Axioline | |
过程数据量 | 最大 8192 位 (每个站) |
最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输入)) | |
最大 4096 位 (Axioline F本地总线(输出)) | |
支持的设备数目 | 最大 63 (每个站) |
可连接本地总线设备的数量 | 最大 63 (注意电流损耗) |
PROFINET | |
设备功能 | PROFINET 控制器,PROFINET设备 |
规范 | Version 2.3 |
更新速率 | 最小 1 ms (32个参与者) |
最小 4 ms (128个参与者) | |
Conformance Class | A |
Device ID | 0158hex |
Vendor ID | 00B0hex |
功能 | |
冗余功能 | 是 |
有关冗余功能的注意事项 | 可支持ASR |
功能 | |
支持的编程语言 | 编程符合IEC 61131-3标准 |
C++ | |
C# | |
Java | |
厂商指定 | |
系统要求 | |
工程设计工具 | PLCnext Engineer |
Eclipse® | |
应用接口 | OPC UA® |
功耗 | 典型值 6.24 W (不带I/O) |
典型值 12.1 W (I/O和UL = 24 V时,UBus为1 A) | |
额定条件下的最大功耗 | 最大 |
电源 | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC |
残波 | ± 5 % |
最大电流耗量 | 最大 |
典型电流耗量 | 典型值 260 mA (没有I/O和UL = 24 V) |
典型值 504 mA (I/O和UL = 24 V时,UBus为1 A) | |
实时时钟 | |
实时时钟 | 是 |
实时时钟描述 | 在25 °C时,0.7 秒/天 = 8 ppm |
电位 | |
保护电路 | 电源的电涌保护; 电子 |
极性保护/电源电压; 电子 | |
电位: 通信电源UL馈入(Axioline F本地总线UBus的供电由UL提供) | |
电源电压 | 24 V DC |
电源电压范围 | 19.2 V DC ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
电流消耗 | 最大 504 mA (IO和UL = 24 V时,UBus为1 A) |
电位: Axioline F本地总线(UBus) 的供电 | |
电源电压 | 5 V DC (通过总线基础模块) |
电源 | 1 A |
连接方式 | 直插式连接 |
Axioline F插头 | |
连接方式 | 直插式连接 |
硬导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 1.5 mm² |
可连接导向横截面 AWG | 24 ... 16 |
剥线长度 | 8 mm |
Web服务器 | 是 |
Axioline F 本地总线 | |
接口数 | 1 |
连接方式 | 总线基础模块 |
Ethernet | |
总线系统 | RJ45 |
连接方式 | RJ45 母头连接器 |
连接方法方面的注意事项 | 自适应和自交叉 |
传输速度 | 10/100/1000 Mbps |
传输原理 | 以太网RJ45双绞线 |
支持的协议 | HTTP |
HTTPS | |
SFTP | |
SNTP | |
SNMP | |
IPsec | |
syslog | |
OPC UA |
宽度 | 100 mm |
高度 | 126.93 mm |
深度 | 75 mm |
关于尺寸数据的注意事项 | 使用TH 35-7.5导轨(符合 EN60715)时该深度有效。 |
颜色 | 灰色 |
环境条件 | |
保护等级 | IP20 |
环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C 最高可达海拔2000 m (注意降容) |
-25 °C ... 55 °C 最高可达海拔3000 m (注意降容) | |
≤ 55 °C (UBus上最多1 A) | |
> 55 °C ... 60 °C (仅与Axioline F电源模块AXL F PWR 1H搭配使用(订货号2688297)) | |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
允许湿度(存放/运输) | 5 % ... 95 % (符合DIN EN 61131-2标准) |
冲击力(运行) | 10g (抗冲击测试符合EN 60068-2-27) |
振动(操作) | 5g |
空气压力(运行) | 70 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔3000 m) |
空气压力(存放/运输) | 58 kPa ... 106 kPa (最高可达海拔4500 m) |
符合EMC 指标 | 抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 静电放电(ESD) EN 61000-4-2/IEC 61000-4-2 标准B ,±6 kV触点放电,±8 kV空气放电 |
抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 电磁场 EN 61000-4-3/IEC 61000-4-3 标准A,场强: 10 V/m | |
抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 快速瞬态(脉冲) EN 61000-4-4/IEC 61000-4-4 标准 B,±2 kV | |
抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 瞬态过电压(浪涌) EN 61000-4-5/IEC 61000-4-5 标准B ,电源线DC ,±0.5 kV/±0.5 kV(对称/不对称) ,现场总线电缆屏蔽:±1 kV | |
抗干扰测试符合EN 61000-6-2/IEC 61000-6-2 馈电线感应干扰 EN 61000-4-6/IEC 61000-4-6 标准A,测试电压10 V | |
噪音排放测试符合EN 61000-6-4/IEC 61000-6-4 B类 |
安装类型 | DIN导轨安装 |
訂購號 | 1262480 |
件數/包裝 | 1 件數 |
最低訂購量 | 1 件數 |
產品密鑰 | DTHAAA |
GTIN | 4063151373238 |
每件的重量(含包裝) | 0.75 kg |
每件的重量(不含包裝) | 0.75 kg |
關稅稅率代號 | 85371091 |
產地 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242207 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000236 |
EU RoHS | |
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
目前已知的豁免 | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
EU REACH SVHC | |
《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
相容的產品
您的優勢
PROFINET支持
支持高级语言
抗电磁干扰性能增强
扩展温度范围为 -25 °C ... 60 °C
3个独立的以太网接口
最多可直接并排安装63个Axioline I/O模块
Linux操作系统
符合德国输电系统运营商的电网和系统规则
可通过开放式接口实现客户特定的扩展
包括连接器、总线底座模块和2 GB程序/配置存储器