CGS 電纜敷設系統有助於簡化您的設計,因為與電纜軟管不同,它可以在 CAD 系統中進行規劃和映射。因此,可預先定義並規劃電纜長度。系統內建帶固線夾的法蘭,安裝更便捷。
保护软管, 标识材料: PU, 钨丝: PUR 带护套的弹簧钢, 抗紫外线: 否, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 蓝色, 内径: 7 mm, 总长度: 10 m
保护软管, 标识材料: PU, 钨丝: PUR 带护套的弹簧钢, 抗紫外线: 否, 柔性, 保护等级: IP68, 颜色: 蓝色, 内径: 7 mm, 总长度: 10 m
用于在控制柜中进行安装的行线槽,浅灰色,无卤素,包括上部和安装基座,宽:30 mm,高:60 mm,长:2000 mm
保护软管, 标识材料: 钢,镀锌 / PVC, 保护等级: IP68, 颜色: 黑色, 内径: 22 mm, 总长度: 10 m
带Pg螺纹的黄铜电缆密封,IP65防护等级
用于在控制柜中进行安装的行线槽,浅灰色,无卤素,包括上部和安装基座,宽:60 mm,高:100 mm,长:2000 mm
电缆扎带,材质为不锈钢钢材(AISI 304),适用于恶劣的周边环境,带球形锁定,用于快速安全的捆扎和固定
行线槽,标识材料: PVC
行线槽,标识材料: PVC
埋头螺母, 线程 M32, 颜色: 灰色
用于在控制柜中进行安装的行线槽,浅灰色,无卤素,包括上部和安装基座,宽:25 mm,高:60 mm,长:2000 mm
CGS 電纜敷設系統適用於將電纜佈線至控制櫃門或旋轉安裝板,結構分明。採用旋轉臂,開啟和關閉控制櫃時,導線和電纜不會扭結或被夾住。
CGS 電纜敷設系統有助於簡化您的設計,因為與電纜軟管不同,它可以在 CAD 系統中進行規劃和映射。因此,可預先定義並規劃電纜長度。系統內建帶固線夾的法蘭,安裝更便捷。
CGS 電纜敷設系統可為您節省電纜敷設時間。旋轉接頭獲得專利認證,開啟操作便捷,無需任何工具即可穿過預製電纜。只需要一套電纜敷設系統,就能將 100 x 1.5 mm² 導線佈線至控制櫃門。
電纜敷設系統的應力消除透過傳統的電纜束線帶實現。無需額外的應力消除裝置。電纜敷設系統專為敷設標準電纜所設計。因此,標準電纜可應用於大彎曲半徑和規定移動範圍的場合。CGS 電纜敷設系統可敷設 100 根 1.5 mm² 線徑的纜線 (H05Z-K) 以及資料線(類別 5 乙太網路纜線),並可打開和閉合多達 2,000 次。同時不會對電線造成任何損壞。
實現井然有序的電纜敷設
佈線槽確保控制櫃內的佈線井然有序。連接控制櫃內的各個元件,需要使用大量的電纜和導線。可以藉由線槽以整潔、清晰的方式建構控制櫃,方便安裝人員總覽整個配置並能輕鬆操作每個端子點。
穿孔通用電線固定夾可將導線和電線牢固地固定在佈線槽中。根據需要,將固定夾從側面卡入桿中即可。
片狀線槽桿很容易被折斷。這樣可以方便地佈線橫截面較大的導線以及組裝好的電纜和電線。
線槽桿的寬斜面頭便於安裝和固定蓋。如果以後需要敷設導線和電纜,可以快速輕鬆地移除蓋板。
藉由我們的固定式型材切割機,您可便捷、準確地切割各種佈線槽。使用擋塊可以輕鬆調整長度。量測軌上刻印的毫米和英寸標記能夠長時間保持清晰可讀。您還可確保工作場所潔淨、安全,因為佈線槽切割機可實現無碎屑、無毛邊切割。由於無需返工,例如鋸切時去毛邊,您可以節省更多時間。
電纜保護系統
塑膠和金屬保護軟管產品範圍廣,為各種應用提供可靠的解決方案,防護程度高達 IP69K。保護軟管可有效保護電纜,並且也有簡單捆綁電纜的作用。此外,電纜保護軟管還配備有用於重載連接器和外殼開孔的螺釘連接件。這些軟管具有多項核准,適用於全部行業和工業。
除了電纜接頭外,菲尼克斯電氣還提供保護軟管接頭,可快速、免工具組裝,並具有抗振、自動鎖扣功能。這些接頭有公製或 Pg 螺紋,直頭或彎頭,塑膠或不鏽鋼材質可選。
塑膠軟管耐油、耐酸、耐溶劑。製作材質不含矽、鹵素和鎘,防護程度可達 IP69K,阻燃等級為 V0。
採用軟 PVC 或 PU 螺旋彈簧鋼絲的塑膠軟管非常柔韌、非常堅固,可以抵禦各種極端環境的影響。PU 軟管耐受油和汽油,不含矽、鹵素和鎘。
由鍍鋅鋼或不鏽鋼製成的金屬軟管防水、耐候。它們也適合在危險區域使用,符合 EN 60079-14 和 EN 61241-14 標準。
螺旋軟管便於線纜的捆綁和敷設,可以顯著降低機械應力並提供保護。軟管易於改造,可以在任何位置引出單條導線和纜線。
菲尼克斯電氣電纜保護系統符合全部必要的標準,即使在極端條件下也能確保絕對安全。可提供阻燃、耐化學品和防爆型號,滿足您的各種要求。
電纜束線帶
使用電纜束線帶,快速、輕鬆捆綁電纜和導線。除了標準的塑膠電纜束線帶以外,我們廣泛的產品組合還提供耐高溫、耐紫外線和耐候性的特殊電纜束線帶。甚至還為腐蝕性環境條件提供不鏽鋼電纜束線帶。另外,該產品組合還包含適用於食品工業、化學工業和製藥工業的可偵測款電纜束線帶。
簡單的電纜束線帶有不同的材質和尺寸可供選擇。使用電纜束線帶長期捆綁和緊固電纜線束或單根電纜。電纜束線帶有塑膠版本 PA 6.6 或不鏽鋼版本 1.4401/AISI 316 或 1.4301/AISI 304。根據型號的不同,版本的抗拉強度、溫度範圍或抗紫外線能力也有所不同。
塑膠電纜束線帶 PA 6.6 還提供可拆卸版本,長度為 200、250 和 350 mm。可拆卸電纜束線帶特別適合臨時捆綁和緊固電纜線束或單根電纜。除了臨時捆綁外,此電纜束線帶還適用於長期捆綁。
帶固定孔的電纜束線帶 PA 6.6 主要適用於固定電纜和線束。捆綁好後,可以使用螺絲將束線帶固定在任意位置。這意味著,您在固定時不受環境影響,也無需使用特殊附件。
電纜束線帶底座可以方便地將電纜和電纜束固定在不同的位置。提供適用於不同安裝方式和孔寬度的電纜束線帶底座。
電纜束線扣可快速方便地捆綁單根電纜和線束。與電纜束線帶不同,電纜束線扣可以快速、輕鬆地開啟和關閉。移除和新增纜線輕鬆便捷。束線扣的缺點在於靜態設計。由於直徑和捆綁機制,束線扣適用的纜線直徑有限。