HC-K10/26-ESTC
-
插芯
1410974
插芯,位数: 10+16+10+2PE, 尺寸: B16, 电源针位: 10, 控制针位: 26, 每位接线数目: 1, 针式插头, 压接, 250 V,10 A, 0.14 mm2 ... 2.5 mm2
產品細節
| 概述 | 适用B16系列HEAVYCON ADVANCE和HEAVYCON外壳,压接插针:CK 1.6-ED...(不在供货范围内) |
| 概述 | 仅在无负载/电压时,才能插拔连接器。 |
| 组装说明 | 为确保正确使用,需安装在至少具有IP54防护等级的外壳中 |
| 产品类型 | 固定芯数的插芯 |
| 系列 | HC-K |
| 类型 | B16 |
| B32 | |
| 连接图表 | 10+16+10+2PE |
| 每位接线数目 | 1 |
| 大功率触点数 | 10 |
| 控制触点数 | 26 |
| 触点类型 | 车削 |
| 屏蔽 | 无 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | III |
| 污染等级 | 2 |
| 尺寸图 |
|
| 宽度 | 34 mm |
| 高度 | 35 mm |
| 长度 | 84 mm |
| 钻孔距离,水平 | 77.5 mm |
| 连接技术 | |
| 连接系统 | 压接 |
| 每位接线数目 | 1 |
| 连接符合标准 | IEC / EN |
| 导线连接 | |
| 导线横截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
| 可连接导线横截面AWG | 26 ... 14 |
| 紧固扭矩 | 0.8 Nm ... 1.2 Nm (PE 连接) |
| 0.5 Nm ... 0.8 Nm (用于安装在HEAVYCON壳体中的安装螺钉) | |
| 单根电线的剥线长度 | 8 mm |
| 6 mm (2.5 mm²) | |
| 额定电压(III/3) | 250 V (5-9/28-32 芯) |
| 400 V (1-4/10-13/24-27/33-36 芯) | |
| 1000 V (14-23 芯) | |
| 额定过电压 | 4 kV (5-9/28-32 芯) |
| 6 kV (1-4/10-13/24-27/33-36 芯) | |
| 8 kV (14-23 芯) | |
| 额定电流 | 10 A |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 接触件材料 | 铜合金 |
| 材料接触表面 | Ag(选配Au) |
| 接触件载体材料 | PC |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 125 °C (包括针位加热) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 125 °C |
| 环境温度(组装) | -40 °C ... 125 °C |
| 结构和测试规定 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 | |
| 测试 | DIN VDE 0627/86 |
| DIN VDE 0110/02.79 | |
| DIN VDE 0110-1/04.97 | |
| IEC 60664-1,DIN IEC 60512 | |
| IEC 60352 |
| 訂購號 | 1410974 |
| 件數/包裝 | 10 件數 |
| 最低訂購量 | 10 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF7ABA |
| GTIN | 4046356900362 |
| 每件的重量(含包裝) | 60.77 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 59.985 g |
| 關稅稅率代號 | 85389099 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27440205 |
| ECLASS-15.0 | 27440205 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000438 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.293千克二氧化碳当量 |
相容的產品
-
-
HC-CST - 编码元件 1676857
-
HC-CBU - 编码元件 1676860
-
CK1,6-ED-0,37ST AG - 压接插针 1663336
-
CK1,6-ED-0,50ST AG - 压接插针 1663349
-
CK1,6-ED-0,75ST AG - 压接插针 1663352
-
CK1,6-ED-1,00ST AG - 压接插针 1663365
-
CK1,6-ED-1,50ST AG - 压接插针 1663378
-
CK1,6-ED-2,50ST AG - 压接插针 1663381
-
CK1,6-ED-ST-POF - 针式接点 1884995
-
CK1,6-ED-0,37ST AU - 压接插针 1674901
-
CK1,6-ED-0,50ST AU - 压接插针 1672453
-
CK1,6-ED-0,75ST AU - 压接插针 1674914
-
CK1,6-ED-1,00ST AU - 压接插针 1674888
-
CK1,6-ED-1,50ST AU - 压接插针 1674875
-
CK1,6-ED-2,50ST AU - 压接插针 1674927
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - 安装工具 1089092
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - 拆装工具 1072069
您的優勢
抗冲击和振动,符合DIN EN 61373标准
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg