最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
HC-B 6-EBUS/Z - 插芯
HC-B 6-EBUS/Z
-
插芯
1660287
孔式插芯,螺钉接线带固线夹,标识1 - x
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
概述
适用HC-B6系列外壳
产品属性
产品类型
固定芯数的插芯
类型
B6
位数
6
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
尺寸
宽度
34 mm
高度
37 mm
长度
51.5 mm
连接数据
连接技术
连接系统
螺钉连接
连接符合标准
IEC / EN
导线连接
导线横截面
0.5 mm² ... 2.5 mm²
可连接导线横截面AWG
20 ... 14
紧固扭矩
0.5 Nm
单根电线的剥线长度
7 mm
电气特性
额定电压(III/3)
400 V
额定过电压
6 kV
额定电流
16 A
测试电压
3 kV AC
机械特性
机械参数
插/拔周期
≥ 500
材料规格
阻燃等级,符合UL 94
V0
密封材料
软橡胶,防油,防苯
接触件材料
实心、车削、铜合金、硬质镀银或镀金——根据客户需要,可提供硬质镀金螺钉连接
接触件载体材料
玻纤增强热塑性塑料,UL 94 V0
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-40 °C ... 125 °C (包括针位加热)
标准和规范
结构和测试规定
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
测试
DIN VDE 0627/86
DIN VDE 0110/02.79
DIN VDE 0110-1/04.97
IEC 60664-1,DIN IEC 60512
IEC 60352
商業資料
訂購號
1660287
件數/包裝
10 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
AF7ABC
GTIN
4017918021948
每件的重量(含包裝)
55.2 g
每件的重量(不含包裝)
51.7 g
關稅稅率代號
85369010
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440205
ECLASS-15.0
27440205
Environmental product compliance
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
HC-B-PES
-
螺栓
1604997
Product Help