最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
連接器
圓形連接器
SACC-M16FR-14CON-M - 连接器
SACC-M16FR-14CON-M
-
连接器
1500253
M16孔式,14芯,焊接,可自由配置,弯头,适用电缆直径 6.0 mm ... 8.0 mm
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
说明
组装说明
注意:
在导线布线时请遵守允许的弯曲半径,因为弯曲力过大可能会有损防护等级。降低连接器上游的机械负载,例如通过使用电缆扎带。
产品属性
产品类型
圆形连接器(电缆侧)
位数
14
屏蔽
无
编码
否
尺寸
宽度
20 mm
高度
37.4 mm
长度
54 mm
材料规格
标识材料 螺纹套管
压铸锌
阻燃等级,符合UL 94
V0
接触件材料
CuSn
材料接触表面
Au
接触件载体材料
PBT
连接数据
导线连接
连接方式
焊接
电气特性
额定电压 U
N
60 V DC (I 类电涌保护/1级污染等级)
32 V AC (II类电涌保护/2级污染等级)
连接器
连接1
插座设计
孔式
插座出线
弯头
插座螺纹类型
M16
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP67
环境温度(运行) (孔式连接器/针式连接器)
-30 °C ... 95 °C
商業資料
訂購號
1500253
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
銷售關鍵字
02
產品密鑰
AF3ZDX
GTIN
4017918587918
每件的重量(含包裝)
68.9 g
每件的重量(不含包裝)
68.9 g
關稅稅率代號
85366990
產地
DE
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
27440116
ECLASS-15.0
27440116
ETIM
ETIM 10.0
EC002635
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
目前已知的豁免
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
Lead|7439-92-1
(CAS編號: 不適用)
SCIP
f3594b4f-206a-46e9-8c24-68d43845ae4a
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.988千克二氧化碳当量
相容的產品
Expand all
Collapse all
經常搜索
M12针式,17位
M12针式,12位
M12针式,8位
M12针式,6位
圆形连接器,4位
圆形连接器,3位
圆形连接器,8位
圆形连接器,7位
圆形连接器,6位
M12针式
圆形连接器,5位
M12针式,3位
M12针式,4位
圆形连接器,12位
带快速连接的IDC连接器 (IP65)
Product Help