插入式标签, 接头, 黄色, 未标识, 适用的打印机: CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 0.6 ... 50 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 20, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 15 mm
導線和電纜標記
電纜標記讓控制櫃和系統一目了然:清晰持久地標記各種導線和纜線。使用導線和電纜標記可減少纜線安裝和維護工作,故障時易於維修。我們提供採用不同設計和安裝方式的優質標記解決方案,滿足各種應用需求。
导线标识套管,横向标记,带标志: 符号,适用于直径为5.0 ... 9.0 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
电缆标识, 标签纸, 紫色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 6 mm, 标签数: 12
导线标记, 标签纸, 紫色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 4.2 ... 5.6 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 6
导线标识套管,横向标记,带标志: 符号,适用于直径为3.0 ... 6.0 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
导线标记, 标签纸, 红色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 0.6 ... 7 mm, 安装方式: 插入, 标签数: 48, 文本框高度: 4 mm, 文本框宽度: 10 mm
导线标记, 标签纸, 紫色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 2.8 ... 4.4 mm, 安装方式: 固定, 标签数: 9
导线标记, 标签纸, 橙色, 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, 电缆直径范围: 2.1 ... 2.9 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 40, 文本框高度: 3.5 mm, 文本框宽度: 21 mm
穿线销,方便将导线引入PMH ;将导线插入套环引针的开孔,再将套筒移至导线上。 适用导线外径: 2.0-2.5 mm
导线标识套管,横向标记,带大写字母: 字母,适用于直径为5.0 ... 9.0 mm,黄色, 安装方式: 滑插式
您的優勢
- 多種裝設方式,讓您有多種選擇性
- 提供可用於室內或室外的不同材料,可視環境需求來選擇
- 高品質:優良防刮防磨標記
為您的電纜標記找到合適的安裝方式
輕鬆選擇:無論您要如何安裝您的導線或電纜標記,菲尼克斯電氣能為任何應用提供合適的解決方案。
夾扣式電纜標記
夾扣式電纜標記
夾扣式導線標記有兩個標記面。不會遺失且隨時清楚易讀。您可以用手直接將導線標記夾到已完成連接的導線和電纜上。
穿入式電纜標記
穿入式電纜標記
單個標記可穿掛在導線上,或是用電纜紮帶固定。可提供卡片或是卷材規格的不同材質。
滑入式電纜標記
滑入式電纜標記
您亦可為導線裝上標記套環作為支撐系統。此安裝類型透過可標記的插入式標記條進行標記,且由載體提供保護, 因此可以事後再進行標記。
滑入式標記套管
滑入式標記套管
使用已標示的套管,讓您輕鬆執行現場導線標記作業,無需列印系統。採用特殊外型設計的標記套管,可避免套管彼此纏繞扭曲。
滑入式收縮套管
滑入式收縮套管
經濟實惠的收縮套管產品,不易遺失,是適合纜線和導線標記的最佳解決方案。菲尼克斯電氣推出預先裝配與捲材規格的收縮套管產品。
黏貼式電纜標記
黏貼式電纜標記
標籤由標記區域和透明膠膜組成。膠膜可保護標記被磨除和受到髒汙影響。我們提供不同尺寸和規格的標籤。
使用電纜紮帶的導線標記
使用電纜紮帶安裝的導線標記
無論直徑大小為何,都可以使用市面常見的電纜紮帶將標記裝設在導線和電纜上。大標記區域提供充足標寫面積。