電纜標記

導線和電纜標記

電纜標記讓控制櫃和系統一目了然:清晰持久地標記各種導線和纜線。使用導線和電纜標記可減少纜線安裝和維護工作,故障時易於維修。我們提供採用不同設計和安裝方式的優質標記解決方案,滿足各種應用需求。

Go to Product Detail Page for item 0800432
WMS 12,7 (EX20)RL BK - 热缩管
WMS 12,7 (EX20)RL BK - 热缩管
0800432

热缩管, 盘卷, 黑色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK W, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 4.2 ... 12.7 mm, 未打孔, 安装方式: 滑插式, 标签数: 1, 每卷长度: 80 m, 文本框高度: 20 mm, 文本框宽度: 80000 mm

您的優勢

  • 多種裝設方式,讓您有多種選擇性
  • 提供可用於室內或室外的不同材料,可視環境需求來選擇
  • 高品質:優良防刮防磨標記

為您的電纜標記找到合適的安裝方式

輕鬆選擇:無論您要如何安裝您的導線或電纜標記,菲尼克斯電氣能為任何應用提供合適的解決方案。

夾扣式電纜標記

夾扣式電纜標記

夾扣式電纜標記

夾扣式導線標記有兩個標記面。不會遺失且隨時清楚易讀。您可以用手直接將導線標記夾到已完成連接的導線和電纜上。

穿入式電纜標記

穿入式電纜標記

穿入式電纜標記

單個標記可穿掛在導線上,或是用電纜紮帶固定。可提供卡片或是卷材規格的不同材質。

滑入式電纜標記

滑入式電纜標記

滑入式電纜標記

您亦可為導線裝上標記套環作為支撐系統。此安裝類型透過可標記的插入式標記條進行標記,且由載體提供保護, 因此可以事後再進行標記。

滑入式標記套管

滑入式標記套管

滑入式標記套管

使用已標示的套管,讓您輕鬆執行現場導線標記作業,無需列印系統。採用特殊外型設計的標記套管,可避免套管彼此纏繞扭曲。

滑入式收縮套管

滑入式收縮套管

滑入式收縮套管

經濟實惠的收縮套管產品,不易遺失,是適合纜線和導線標記的最佳解決方案。菲尼克斯電氣推出預先裝配與捲材規格的收縮套管產品。

黏貼式電纜標記

黏貼式電纜標記

黏貼式電纜標記

標籤由標記區域和透明膠膜組成。膠膜可保護標記被磨除和受到髒汙影響。我們提供不同尺寸和規格的標籤。

使用電纜紮帶的導線標記

使用電纜紮帶的導線標記

使用電纜紮帶安裝的導線標記

無論直徑大小為何,都可以使用市面常見的電纜紮帶將標記裝設在導線和電纜上。大標記區域提供充足標寫面積。

一步完成列印和粘貼
THERMOMARK E 系列

THERMOMARK E 系列產品可以提高控制櫃製造效率:由熱轉印輥式列印機和貼標機構成的模組化系統列印標識,並自動將標識粘貼在電纜和導線上。兩個工作步驟合二為一,可以節省大約 60 % 的時間。

更多資訊
模組化系統 THERMOMARK E 系列