AXL E PN IOLS4/4 EF M12 6M-L
-
通信模块
1877988
Axioline E,PROFINET(PROFIsafe隧道式),M12连接器,D 型编码,IO-Link端口 A类: 4,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 3线,IO-Link端口 B类: 4,接线方式: M12连接器,A编码,连接技术: 5线,A级端口针式插头2处的数字量输入: 4,24 V DC,连接技术: 3线,安全数字输入: 4 (用于双通道分配),8 (用于单通道分配),24 V DC,连接技术: 2线制,保护等级: IP65/IP67/IP69
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 宽度 | 60 mm |
| 高度 | 212 mm |
| 深度 | 35.1 mm |
| 安装类型 | 螺钉安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 颜色 (外壳) | 锌色 |
| 标识材料 | 压铸锌 |
| PROFINET(PROFIsafe隧道式) | |
| 接口数 | 2 |
| 连接方式 | M12连接器,D 型编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 位数 | 4 |
| 传输速度 | 100 Mbps (自适应) |
| 系统专用协议 | PROFINET传输协议 LLDP |
| PROFINET传输协议 DCP | |
| PROFINET传输协议 DCE/RPC | |
| 支持的协议 | HTTP |
| SNMP v1 | |
| PROFINET | |
| 设备功能 | PROFINET设备 |
| 更新速率 | 1 ms |
| Conformance Class | C (IRT switch) |
| 支持的功能 | I&M功能 |
| Device ID | 019Bhex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| 数字量: | |
| 输入名称 | A级端口针式插头2处的数字量输入 |
| 输入说明 | IEC 61131-2 型号1和3 |
| 输入数量 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 10.2 mA |
| 数字量: | |
| 输入名称 | 安全数字输入 |
| 输入数量 | 4 (用于双通道分配) |
| 8 (用于单通道分配) | |
| 电缆长度 | 最大 20 m |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接系统 | 2线制 |
| 输入电压范围,"0"信号 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30.2 V DC |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 额定输入电流 UIN | 典型值 3.9 mA (24 V DC) |
| 最大 4.3 mA (带30.2 V DC) | |
| 输入滤波时间 | 1.5 ms (可参数化,精度+0 ms/-0.5 ms) |
| 3 ms (可参数化,精度+0 ms/-0.5 ms) | |
| 15 ms (可参数化,精度+0 ms/-0.5 ms) | |
| 保护电路 | 过载保护,传感器电源短路保护 |
| 数字量 | |
| 输入说明 | IO-Link端口在数字输入(DI)模式中 |
| 输入数量 | 最大 8 (IEC 61131-2 型号1和3) |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 额定输入电压 UIN | 24 V DC |
| 输入电压范围,"0"信号 | 0 V DC ... 5 V DC |
| 输入电压范围,"1"信号 | 11 V DC ... 30 V DC |
| 额定输入电流 | 典型值 2.5 mA |
| 典型值 5.8 mA (X01 - X04) | |
| 典型值 10.2 mA (X05 - X08) | |
| 输入滤波时间 | 5 ms |
| IO-Link | |
| 端口数 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 3线 |
| 端口类型 | A类 |
| 规范 | V1.1.5 |
| 周期 | 800 µs |
| IO-Link | |
| 端口数 | 4 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-010标准的推拉自锁式连接或符合IEC 61076-2-101标准的螺钉连接 |
| 连接系统 | 5线 |
| 端口类型 | B类 |
| 规范 | V1.1.5 |
| 周期 | 800 µs |
| 数字量 | |
| 输出说明 | IO-Link端口在数字输出(DO)模式中 |
| 连接方式 | M12连接器,A编码 |
| 连接系统 | 3线 |
| 输出数目 | 最大 8 |
| 额定输出电压 | 24 V DC |
| 每个通道的最大输出电流 | 200 mA |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 产品类型 | I/O 部件 |
| 产品系列 | Axioline E |
| 类型 | Stand-alone |
| 安装位置 | 任意 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 污染等级 | 2 (IEC 60664-1,EN 60664-1) |
| 电源: IO-Link | |
| 品名 | IO-Link端口电源 |
| I/O电源的额定电压 | 24 V DC |
| 用于每个IO-Link端口的额定电流 | 最大 2 A (在L+/L-(引脚1和引脚3)处) |
| 最大 4 A (在 P24/N24 处(IO-Link B 端口,针脚 2 和针脚 5)) | |
| 允许的电缆长度 | < 20 m (至传感器) |
| 过载行为 | 关闭后自动重启 |
| 保护电路 | 过载保护; 是 |
| 短路保护; 是 | |
| 电源: 传感器 | |
| 品名 | 逻辑、传感器和执行器电源 (US) |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-111标准的螺钉连接 |
| 位数 | 5 |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 18 V ... 30 V DC (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 100 mA |
| 最大 16 A | |
| 保护 | 最大 16 A |
| 电源: 执行器 | |
| 品名 | 执行器电源(UA) |
| 连接方式 | M12连接器,L编码 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-111标准的螺钉连接 |
| 位数 | 5 |
| 电源电压 | 24 V DC (额定电压) |
| 电源电压范围 | 18 V DC ... 30 V (包括所有公差,包括纹波) |
| 电耗量 | 典型值 40 mA |
| 最大 16 A | |
| 保护 | 最大 16 A |
| 连接方式 | M12连接器 |
| 连接方法方面的注意事项 | 符合IEC 61076-2-101,M12连接技术 |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 保护等级 | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (抗冲击等级) | |
| 空气压力(运行) | 70 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 空气压力(存放/运输) | 66 kPa ... 108 kPa (最高可达海拔3000 m) |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 允许湿度(运行) | 5 % ... 95 % |
| 允许湿度(存放/运输) | 75 % (无冷凝) |
| 机械测试 | |
| 符合EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6抗振标准 | 5g |
| 符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27耐冲击标准 | 30g |
| 连续冲击符合EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27标准 | 10g |
| 保护等级 | III (IEC 61140,EN 61140,VDE 0140-1) |
| 訂購號 | 1877988 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | DNA541 |
| GTIN | 4067923541078 |
| 每件的重量(含包裝) | 794.8 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 750 g |
| 關稅稅率代號 | 85176200 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | Lead (CAS編號: 7439-92-1) |
| Triphenyl phosphate (CAS編號: 115-86-6) | |
相容的產品
-
-
US-EMLP-HA (20X9) - 塑料标签 0830989
-
US-EML (20X8) - 标识 0800458
-
PROT-M12 - 旋入式封盖 1680539
-
PROT-M12 SH - 旋入式封盖 1503302
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE - Y型分配器 1683455
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS PE S21 - Y型分配器 1511789
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE S21 - Y型分配器 1514016
-
SAC-3P-M12Y/2XM12FS B PE - Y型分配器 1683413
-
SAC-3P-M12Y/2XM 8FS - Y型分配器 1683471
-
SAC-5PH-ML-FL/2XFL F VP SH - H型分配器 1080248
-
SAC-5PY-FL/ML-FL F VP SH - Y型分配器 1080249
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL M - 电源连接器 1646350
-
SACC-M12FSL-4FEPL-CL - 电源连接器 1151390
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL M - 电源连接器 1646349
-
SACC-M12MSL-4FEPL-CL - 电源连接器 1151368
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FSL - 电源线 1425073
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FSL - 电源线 1425033
-
SAC-4P- 1,5-PUR/M12FRL - 电源线 1425077
-
SAC-4P- 1,5-105/M12FRL - 电源线 1425037
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-PUR/FSL - 电源线 1425083
-
SAC-4P-M12MSL/1,5-105/FSL - 电源线 1425043
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E - 网络电缆 1476013
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/R4AC - 网络电缆 1476025
-
NBC-P12MSD/ 5,0-93E/P12MSD - 网络电缆 1476051
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B - 网络电缆 1407497
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/R4AC - 网络电缆 1407501
-
NBC-M12MSD/ 5,0-93B/M12MSD - 网络电缆 1407526
-
NBC-M12MRD/ 5,0-93C/M12MRD - 网络电缆 1416749
-
SACC-P12MSD-4PL-CM SH PN - 连接器 1438182
-
SACC-P12MRD-4PL-CM SH PN - 连接器 1438184
-
SACC-M12MRD-4PL SH PN - 连接器 1424684
-
SACC-M12MSD-4PL SH PN - 连接器 1424682
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR - 传感器/执行器电缆 1224223
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1224208
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS - 传感器/执行器电缆 1224229
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1393925
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1395742
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FS - 传感器/执行器电缆 1681606
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1669767
-
SAC-5P-M12MS/1,5-PUR/M12FR - 传感器/执行器电缆 1681648
-
SAC-5P-M12MR/1,5-PUR - 传感器/执行器电缆 1669796
-
SACC-P12MS-4PL-CM M - 连接器 1438146
-
SACC-P12MS-5PL-CM M - 连接器 1438156
-
SACC-P12MR-4PL-CM M - 连接器 1438148
-
SACC-P12MR-5PL-CM M - 连接器 1438158
-
SACC-M12MS-5PL M - 连接器 1424649
-
SACC-M12MS-4PL M - 连接器 1424657
-
SAC BIT M12-D15 - 工具 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - 工具 1208445
-
TSD 04 SAC - 扭矩螺丝刀 1208429
-
NF PD IOL R - 电感耦合器 1736165
-
NF PD IOL B - 电感耦合器 1736167
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg