SC 2,5/13 - COMBI插座
3041422

横截面
流量 图形符号
电压 图形符号

COMBI插座, 标称工作电压: 500 V, 额定电流: 24 A, 连接量: 1, 位数: 13, 接线方式: 回拉式弹簧连接, 额定接线容量: 2.5 mm2, 横截面: 0.08 mm2 - 4 mm2, 颜色: 灰色

產品細節









相容的產品



您的優勢

也可使用标准固线夹
针对轨道交通应用进行了测试