VS-P1207-P1209-C933/ 1,0
-
导线
1608375
PROFINET预制电缆,B类,CAT5e,屏蔽,星绞四线组,AWG 22绞线(7芯),RAL 6018(黄绿),RJ45/IP67推挽式金属连接外壳转RJ45/IP20,长度: 1 m
產品細節
| 概述 | 该总线电缆符合PROFINET布线和互连技术规范,版本号2.00,订货号: 2.252,10.1章Cord Sets for Balanced Cabling |
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 产品系列 | RJ45 INDUSTRIAL PN4 CAT5 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | I |
| 污染等级 | 1 |
| 信号类型/分类 | PROFINET CAT5 (IEC 11801) |
| 额定电压(III/3) | 50 V |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 传输特征(类别) | CAT5 (IEC 11801:2002) |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 500 |
| 密封材料 O形圈 | NBR |
| 密封材料 电缆密封件 | TPE |
| 外壳材料 | 锌模铸/PA |
| 接触件材料 | CuSn6 |
| 材料接触表面 | 1.2 µm镍镀层外加1.2 µm镀金 |
| 接触件载体材料 | PC |
| 外护套,材料 | PVC |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 连接1 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 推挽式 |
| 锁定类型 | 推挽式 |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 RJ45 |
| 电缆长度 | 1 m |
| PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] | |
| 尺寸圖 |
|
| 电缆重量 | 67 kg/km |
| UL AWM | 21694 |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | PROFINET PVC绞线CAT5 [93B] |
| 导线结构 | 1x4xAWG22/7,SF/TQ |
| 信号运行时间 | 5.3 ns/m |
| 信号速度 | 0.66 c |
| 导线结构 信号线 | 7x 0.25 mm |
| AWG,信号线 | 22 |
| 导线横截面 | 4x 0.34 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 1.55 mm |
| 电缆外径 | 6.50 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PVC |
| 外护套,颜色 | 绿色RAL 6018 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | PE |
| 单线,颜色 | 白色,黄色,蓝色,橙色 |
| 厚度,外部护套 | 大约 0.90 mm |
| 总绞线 | 星绞四线组 |
| 光缆屏蔽盖板 | 85 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 耦合电阻 | ≤ 20.00 mΩ/m (10 MHz) |
| 回路电阻 | ≤ 120.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±15 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | 600 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 3 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 7 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 20 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 46 mm |
| 近端串扰衰减 (NEXT) | 80 dB (1 MHz) |
| 76 dB (4 МHz) | |
| 70 dB (10 MHz) | |
| 65 dB (16 MHz) | |
| 63 dB (20 МHz) | |
| 60 dB (31.25 МHz) | |
| 55 dB (62.5 МHz) | |
| 50 dB (100 MHz) | |
| 屏蔽衰减 | 2.1 dB (1 MHz) |
| 4 dB (4 МHz) | |
| 6.3 dB (10 MHz) | |
| 8 dB (16 MHz) | |
| 9 dB (20 МHz) | |
| 11.4 dB (31.25 МHz) | |
| 16.5 dB (62.5 МHz) | |
| 21.3 dB (100 MHz) | |
| 阻燃 | 符合UL 1685(CSA FT 4) |
| 阻油性 | 一定程度上可防油 |
| 其它防护功能 | 防紫外线 (符合UL 1581,第 1200部分) |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境温度(安装) | -20 °C ... 60 °C |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 |
| IP67 | |
| IP67/IP20 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) |
| -5 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 针式/孔式 | |
| 訂購號 | 1608375 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 產品密鑰 | ABNABA |
| GTIN | 4046356161015 |
| 每件的重量(含包裝) | 152.7 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 152.7 g |
| 關稅稅率代號 | 85444210 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg