WMTB HF (40X12)R OG - 电缆标识
1097009

电缆标识, 盘卷, 橙色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: ≥ 6 mm, 标签数: 1000, 文本框高度: 12 mm, 文本框宽度: 40 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

WMTB HF ...导线和电缆标识,用于标识和捆扎室内和室外应用的导线和电缆
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标识采用无卤素材料制成
高柔性材料,适合各种导线和电缆