WMT 4,2 (15X6)R
-
电缆标识
0817235
电缆标识, 盘卷, 白色, 未标识, 适用的打印机: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, 电缆直径范围: 3 ... 4.2 mm, 安装方式: 滑插式, 标签数: 4000, 文本框高度: 6 mm, 文本框宽度: 15 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
导线穿过标识上的两个冲孔, 从而将标识固定到导线上
扎带配有采用特殊几何形状的孔,适于不同规格的导线,确保强大的轴向支撑
使用菲尼克斯电气的 THERMOMARK ... 打印机可实现快速经济的标识打印
使用合适的色带打印,标识可很好地耐受溶剂腐蚀和机械磨损
标记服务:菲尼克斯电气可以按照您的需求标记所有WMT ...标记条