UC-WMTBA (29X8)/PP BU
-
电缆标识
1199635
產品細節
相容的產品
您的優勢
UC-WMTBA ...系列UniCard标记包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记
大表面标识,用于直径大于6 mm的线缆
采用PP材料和激光标识,标识材料和标签的耐久性非常高
角状的外形使之能很好地装在电缆上
使用TOPMARK LASER或TOPMARK NEO可以快速轻松地标识统一板式供货的标识条。