UC-WMTBA (24X5)/PP LRD - 电缆标识
1284953

电缆标识, 标签纸, 红色 (RAL 3001), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 4 mm, 标签数: 12, 文本框高度: 5 mm, 文本框宽度: 24 mm

產品細節









您的優勢

UC-WMTBA ...系列UniCard标记包括可用标准电缆捆扎条紧固的标记
大表面标识,用于直径大于4 mm的线缆
采用PP材料和激光标识,标识材料和标签的耐久性非常高
角状的外形使之能很好地装在电缆上
使用TOPMARK LASER或TOPMARK NEO可以快速轻松地标识统一板式供货的标识条。