LS-WMTB-AL (29X8) BK - 电缆标识
0831508

电缆标识, 铝制标识, 黑色 (RAL 9005), 未标识, 适用的打印机: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, 安装方式: 使用电缆扎带组装, 电缆直径: > 2.9 mm, 标签数: 36, 文本框高度: 8 mm, 文本框宽度: 29 mm

產品細節








您的優勢

铝质电缆标识,使用电缆扎带进行组装
用于对直径 > 2.9 mm的导线和电缆进行大面积标识
金属制标识,轻质高强度
表面经装饰性阳极氧化处理,更为经久耐用