WML 7,5 (25X13)A4 YE - 电缆标识标签
0830692

电缆标识标签, 标签纸, yellow (RAL 1018), 未标识, 适用的打印机: 办公室打印系统, CMS-P1-PLOTTER, PLOTMARK, 电缆直径范围: 4 ... 7.6 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 7.6 mm, 标签数: 49, 文本框高度: 12.7 mm, 文本框宽度: 25 mm

產品細節








相容的產品



您的優勢

适用于室内应用:覆有保护膜,十分耐脏耐刮擦
配备粘贴系统,标签定位牢固
标签直径多样,适用于控制柜内外的各种应用
保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
环绕式标签不会增加体积,因此电缆仍可穿过行线槽
适用于圆柱体和单根线缆