US-WML 36 (25X25)
-
电缆标识标签
0800474
电缆标识标签, 卡, 白色 (RAL 9010), 未标识, 适用的打印机: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, 电缆直径范围: 8 ... 36 mm, 安装方式: 背胶固定, 电缆直径: ≤ 36 mm, 标签数: 4, 文本框高度: 25 mm, 文本框宽度: 25 mm
產品細節
相容的產品
您的優勢
电缆标识不会增加电缆的横截面,可以让其连续通过行线槽
操作简单快速
抗溶剂腐蚀
保护膜覆盖在标记上,可长久防止污染和磨损
US-WML...电缆标记标签包括一个标记区域和一张透明保护膜