CD 60X80 WH CN - 行线槽
1566529

用于在控制柜中进行安装的行线槽,白色,包括上部和安装基座,宽:60 mm,高:80 mm,长:2000 mm

產品細節









您的優勢

通过预留的切断点,可以无需工具拆除支撑杆,且断口无毛刺
由于PPS CD刀口特殊的切割形状和杠杆效力,只需极小的力气,就可轻松完成切割,且断口无毛刺
CUTFOX-CD行线槽切刀,切割简单,用力小,无毛边
行线槽杆的宽对角头方便安装盖罩,并能将其紧固
通过可卡接到两侧支撑杆的导线固定夹牢固固定导线
借助塑料空心铆钉及铆钉安装工具,轻松固定行线槽