ST-08S1N8A8K04SX - 电缆连接器
1242735

接线方式

电缆连接器,应用: 信号,直头,SPEEDCON,M17,位数: 8,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,保护等级: IP67,电缆直径范围: 9 mm ... 11.2 mm,位数: 8,接线方式: 压接,系列: ST, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節








相容的產品



您的優勢

缩小的尺寸:紧凑型设备的理想选择
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径