SM-5ES1N8A8L04
-
电缆连接器
1605819
电缆连接器,应用: 电源,直头,SPEEDCON,M40,位数: 2+3+PE,触点类型: 孔式插头,屏蔽: 有,电缆直径范围: 20.5 mm ... 26.5 mm,位数: 6,接线方式: 压接,系列: SM
產品細節
相容的產品
您的優勢
持续的EMC保护,是工业环境中的可靠连接解决方案
压接连接:防振和耐高温组装
灵活使用:可靠连接不同的电缆直径