RC-63S1N1280EPX - 电缆连接器
1241665

M23,电缆连接器,应用: 信号,直头,螺钉锁紧,位数: 6+3,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,浸焊,电缆直径范围: 3 mm ... 10.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。

產品細節








相容的產品