M23-7ES198A8023S
-
电缆连接器
1628814
M23,电缆连接器,应用: 电源, 系列: M23 PRO,直头短型,屏蔽: 有,ONECLICK快速锁紧机制,位数: 4+3+PE,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 7.5 mm ... 12 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
ONECLICK快速连接技术具有在视觉、触觉和听觉上都非常清晰的锁定位置
即使在恶劣的条件下也非常可靠:配备有振动制动器的电缆连接器
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽