M23-7EP198A8L25 - 电缆连接器
1628858

M23,电缆连接器,应用: 电源, 系列: M23 PRO,直头,屏蔽: 有,螺钉锁紧,位数: 4+3+PE,触点类型: 针式插头,压接,电缆直径范围: 14 mm ... 17 mm, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅

產品細節









您的優勢

具备跨制造商兼容性的解决方案,适合各种标准和快速锁定系统
即使在恶劣的条件下也非常可靠:配备有振动制动器的电缆连接器
采用现代化的一致设计,确保极为方便舒适的操作
简单轻松、节约成本的电缆组装:M17至M40均采用统一的屏蔽