CA-1RS1N8AT006S
-
电缆连接器
1624081
M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,倾斜出线,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 16+2+FE,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,压接,电缆直径范围: 4 mm ... 6 mm, 编码: N
產品細節
相容的產品
您的優勢
适合有限空间的弯头电缆出口
电缆出口方向可调,因此可依据各种应用需要进行调整
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
压接连接:防振和耐高温组装