cUL认证
核准 ID: E335019-20141210| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 48 V | 12 A | 14 | |
| 信号 | 48 V | 6 A | 18 | |
UL认证
核准 ID: E335019-20141210| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 48 V | 20 A | 14 | |
| 信号 | 48 V | 8 A | 18 | |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 48 V | 12 A | 14 | |
| 信号 | 48 V | 6 A | 18 | |
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 电源 | 48 V | 20 A | 14 | |
| 信号 | 48 V | 8 A | 18 | |