CA-07S1N12T0DNSX
-
电缆连接器
1243564
M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,倾斜出线,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 3 mm ... 14.5 mm, 编码: N, 产品符合RoHS II非豁免6c (Pb < 0.1 %) 不含铅
產品細節
相容的產品
您的優勢
适合有限空间的弯头电缆出口
电缆出口方向可调,因此可依据各种应用需要进行调整
防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线