CA-07S1N128007S - 电缆连接器
1619530

M23,电缆连接器,应用: 信号, 系列: CA,直头,屏蔽: 有,SPEEDCON,位数: 7,旋转方向: 标准,触点类型: 孔式插头,焊接,电缆直径范围: 6 mm ... 10 mm, 编码: N。 该产品已进入停产阶段。该产品不可再用于新项目设计。请联系您的销售代表获取替代方案。 替代产品: 1340676

產品細節









您的優勢

防护等级高,可在现场安全使用
连接器可以灵活地现场组装
持续的EMC保护,确保可靠传输信号
采用SPEEDCON速连系统,可缩短连接时间
焊接连接:成熟的连接技术,适合各种李兹线