EAC
核准 ID: RU*-DE.HB*35.B00385UL认证
核准 ID: E238705| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
cUL Listed
核准 ID: E238705| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
圆形系统电缆; 控制器: ABB S800 I/O; 连接 1: D-SUB孔式插座板 (1x 25-位置); 连接 2: IDC/FLK孔式连接器 (2x 14-位置); 电缆长度: 5 m
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||
| 額定電壓 UN | 標稱電流 IN | 橫截面 - 美國線規 | 橫截面 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 125 V | 1 A | |||