NBC-M12FS/ 1,0-94B/M12FS
-
总线电缆
1069288
总线电缆,8-位置,PUR 无卤素,水蓝 RAL 5021,孔式 直头 M12,编码: A,与 孔式 直头 M12,编码: A,电缆长度: 1 m
產品細節
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 位数 | 8 |
| 出线口编号 | 1 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 30 V AC |
| 30 V DC | |
| 额定电流IN | 2 A |
| 阻燃等级,符合UL 94 | HB |
| 连接1 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 标识材料 | CuZn |
| Ni/Au | |
| TPU GF | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 | |
| 锌铸,镀镍 | |
| NBR | |
| 连接2 | |
| 类型 | 孔式 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 标识材料 | CuZn |
| Ni/Au | |
| TPU GF | |
| TPU,阻燃性高,具自熄灭性质 | |
| 锌铸,镀镍 | |
| NBR | |
| 电缆长度 | 1 m |
| 以太网柔性CAT5,4对 [94B] | |
| 尺寸圖 |
|
| UL AWM | 21238 (80 °C / 600 V) |
| 位数 | 8 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | 以太网柔性CAT5,4对 [94B] |
| 导线结构 | 4x2xAWG26/7,SF/UTP |
| AWG,信号线 | 26 |
| 导线横截面 | 4x 2x 0.14 mm² |
| 线径,包括绝缘层 | 0.96 mm ±0.05 mm |
| 电缆外径 | 6.40 mm ±0.2 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 水蓝 RAL 5021 |
| 导线材料 | 铜质绞合线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 |
| 单线,颜色 | 白色/蓝色-蓝色、白色/橙色-橙色、白色/绿色-绿色、白色/棕色-棕色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 4对线芯 |
| 光缆屏蔽盖板 | 70 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 500 MΩ*km |
| 回路电阻 | ≤ 290.00 Ω/km |
| 波阻抗 | 100 Ω ±5 Ω (100 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 100 V |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 最小弯曲半径,固定式安装 | 26 mm |
| 最小弯曲半径,移动式安装 | 51 mm |
| 无卤素 | 符合IEC 60754-1 |
| 阻燃 | 符合IEC 60332-1-2 |
| 根据CSA C 22.2 No. 210-FT1 | |
| 阻油性 | 符合EN 60811-2-1 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -20 °C ... 80 °C (电缆,活动式安装) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| IP65/IP67/IP69K | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 90 °C (针式/孔式) |
| -40 °C ... 70 °C (电缆,固定式安装) | |
| -10 °C ... 50 °C (电缆,活动式安装) | |
| 訂購號 | 1069288 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 50 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | AF1CMI |
| GTIN | 4055626744490 |
| 每件的重量(含包裝) | 78.02 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 78.02 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 8.405千克二氧化碳当量 |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg