NBC-FSDBP/0,5-920/M12MS
-
总线电缆
1913461
总线电缆,5-位置,PUR 无卤素,红丁香紫RAL 4001,屏蔽,暗装孔式连接器 直头 SPEEDCON,编码: A,与 插头 直头 M12,编码: A,电缆长度: 0.5 m
產品細節
| 产品类型 | 预安装数据电缆 |
| 应用 | 标准 |
| 位数 | 5 |
| 屏蔽 | 有 |
| 编码 | A |
| 螺纹类型 | M12 |
| 绝缘特性 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 3 |
| 总线系统 | CANopen®/DeviceNet™ |
| 状态显示 | 无 |
| 状态显示 | 否 |
| 绝缘电阻 | ≥ 100 MΩ |
| 额定电压 UN | 48 V AC |
| 60 V DC | |
| 额定电流IN | 4 A |
| 传输介质 | 铜缆 |
| 机械参数 | |
| 插/拔周期 | ≥ 100 |
| 连接技术 | |
| 连接方式 | 总线线路 |
| 导线连接 | |
| 连接方式 | 总线线路 |
| 连接1 | |
| 类型 | 暗装孔式连接器 直头 SPEEDCON |
| 位数 | 5 |
| 锁定类型 | SPEEDCON |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 标识材料 | CuZn (触点) |
| Ni/Au (触点表面) | |
| PA 6.6 (插芯) | |
| GD-Zn (外壳) | |
| 连接2 | |
| 类型 | 插头 直头 M12 |
| 防插错编码类型 | A (标准产品) |
| 电缆长度 | 0.5 m |
| CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] | |
| 尺寸圖 |
|
| UL AWM | 21198 (80°C/300 V) |
| 位数 | 4 |
| 屏蔽 | 有 |
| 光缆类型 | CANopen®/DeviceNet™,PUR,紫色 [920] |
| 导线结构 | 2xAWG24/19+2xAWG22/19 |
| AWG,信号线 | 24 |
| AWG电源 | 22 |
| 导线横截面 | 2x 0.25 mm² (数据电缆) |
| 2x 0.34 mm² (电源) | |
| 1x 0.34 mm² (填充线芯) | |
| 线径,包括绝缘层 | 1.95 mm ±0.05 mm (数据电缆) |
| 1.4 mm ±0.05 mm (电源) | |
| 电缆外径 | 6.70 mm ±0.3 mm |
| 外护套,材料 | PUR |
| 外护套,颜色 | 红丁香紫RAL 4001 |
| 导线材料 | 镀锡铜绞线 |
| 导线绝缘材料 | 发泡聚乙烯 (数据电缆) |
| PE (电源) | |
| 单线,颜色 | 红黑色,蓝白色 |
| 双绞线 | 2根线为一对 |
| 总绞线 | 2对绞线绞合在1根绞合型填充线芯上 |
| 光缆屏蔽盖板 | 80 % |
| 绝缘电阻 | ≥ 5 GΩ*km (数据电缆) |
| ≥ 5 GΩ*km (电源) | |
| 波阻抗 | 120 Ω ±10 % (1 MHz) |
| 额定电压,电缆 | ≤ 300 V (峰值,不适用于高功率应用) |
| 线芯测试电压/线芯 | 2000 V (50 Hz,1 min) |
| 线芯测试电压/屏蔽 | 2000.00 V (50 Hz,1 min) |
| 最小弯曲半径,固定安装 | 4 x D |
| 最小弯曲半径,活动安装 | 8 x D |
| 动态负载能力(弯曲) | 最大折弯次数: 5000000, 弯曲半径: 70 mm, 弯曲半径: 15 x D, 横向轨迹: 4.5 m, 横向速度: 3 m/s, 加速度: 3 m/s², 环境温度: -20 °C ... 60 °C |
| 屏蔽衰减 | ≤ 22.9 dB/km (1 MHz) |
| ≤ 16.4 dB/km (500 kHz时) | |
| ≤ 9.5 dB/km (125 kHz时) | |
| 无卤素 | 符合DIN VDE 0472 第 815 章 |
| 符合IEC 60754-1 | |
| 阻燃 | UL 1581,章节1060;UL 2556,章节9.3 (FT1) |
| UL 1581,章节1100;UL 2556,章节9.1 (HFT/FT2) | |
| IEC 60332-1-2 | |
| 符合ISO 6722-1 5.22 (UN ECE-R 118.01) | |
| 特殊性质 | 可用于拖链 |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 80 °C (电缆,固定式安装) |
| -30 °C ... 70 °C (电缆,活动式安装) | |
| -20 °C ... 60 °C (安装电缆) | |
| -20 °C ... 60 °C (电缆,用于拖链应用) | |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP65 |
| IP67 | |
| 訂購號 | 1913461 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 50 件數 |
| 產品密鑰 | ABQSAE |
| GTIN | 4067923620391 |
| 每件的重量(含包裝) | 67 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 22.22 g |
| 關稅稅率代號 | 85444290 |
| 產地 | DE |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 (無豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
無超過限值的有害物質
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg