最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
配置器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
IBS ST 24 BK-T-WT - 总线耦合器
IBS ST 24 BK-T-WT
-
总线耦合器
2752437
INTERBUS-ST 总线模块,24 V DC,9位,D-SUB插头,IP20防护,包括: 螺钉连接端子和电子模块,温度范围广
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
接口
INTERBUS
连接方式
9位D-SUB插头/插座
连接点标识
入向/出向远程总线
位数
9
ST本地总线
连接方式
ST本地总线连接器
传输速度
500 kbit/s
输入数据
数字量:
连接系统
螺钉连接
产品属性
产品类型
I/O 部件
产品系列
Smart Terminal ST
类型
模块
INTERBUS智能模块
连接数据
连接方式
螺钉连接
剥线长度
8 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
保护等级
IP20
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
商業資料
訂購號
2752437
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
DRI311
GTIN
4017918243838
每件的重量(含包裝)
515 g
每件的重量(不含包裝)
470 g
關稅稅率代號
85389091
產地
DE
分類
UNSPSC
UNSPSC 21.0
32151602
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
目前已知的豁免
6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
無超過限值的有害物質
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
沒有物質超過重量的 0.1%
相容的產品
Expand all
Collapse all
Product Help