总线耦合器用作两个以太网(Modbus/TCP)与Axioline F系统之间的连接。 提供在两个不同网络中隔离和同步通信的选项,以便在控制器和总线耦合器之间创建冗余网络基础设施。 该总线耦合器最多可连接63台Axioline F设备。
AXL F BK ETH NET2
-
总线耦合器
2702177
Axioline F,总线耦合器,以太网(2个网络),RJ45 母头连接器,本地总线传输速率: 100 Mbps,保护等级: IP20,包括总线基础模块和Axioline 连接器
可免費下載。
內容下載
產品細節
相容的產品
您的優勢
2个独立的以太网端口(无集成开关)
2个IP地址
传输速度为10 Mbps和100 Mbps
拨码开关,用于设置IP地址及其他功能
Modbus/TCP(UDP)支持
BootP和DHCP
固件可更新
总线耦合器的运行时间可忽略(接近0 µs)(适用于Modbus/UDP)
Axioline F本地总线的典型循环周期约为10 μs