VL2 BPC 3000 EX - 嵌入式PC机
1054025

通过ATEX/IECEx和UL listed认证,防护等级IP30的嵌入式工控机(BPC),采用无风扇设计和Intel® Core™ i3-4010U处理器。RAM最大可达16 GB。可选HDD和SSD大容量存储。一个PCI或PCIe卡插槽可选。

可免費下載。 內容下載

產品細節









您的優勢

ATEX/IECEx认证
简易可更换的旋转部件或固态硬盘,具备多种尺寸
无风扇设计,用于工业应用场合
可配置箱式PC机(BPC)
通用型高效Intel® Core™ i3处理器
嵌入式PC机(BPC):IP30