VL2 BPC 2000 EX
-
嵌入式PC机
1054027
通过ATEX/IECEx和UL listed认证,防护等级IP30的Valueline®嵌入式工控机(BPC),采用无风扇设计和Intel® Celeron® N2930处理器。RAM最大可达8 GB。可选HDD和SSD大容量存储。一个PCI或PCIe卡插槽可选。
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSC 2019 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" HDD, 160 GB (SATA) | |
| 2.5" SSD, 240 GB | |
| 2.5" SSD, 480 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| PCI选项1 | 不带插槽 |
| PCI | |
| PCIe x1 | |
| RAID技术 | 不带RAID系统 |
| 插槽数目 | PCI/PCIe optional |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 不带显示器 |
| 屏幕分辨率 | 不带 |
| 触摸屏技术 | 无触摸屏技术 |
| 显卡 | Intel®高清显卡 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC (包括所有公差和纹波) |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 最大电流耗量 | 2.63 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 4x USB 2.0 | |
| 可选接口 | 无可选接口 |
| 2x COM (RS-232), 1x COM (RS-232/422/485) | |
| 监视器输出 | 1x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 宽度 | 264 mm |
| 高度 | 215 mm |
| 深度 | 95 mm |
| 外部尺寸 | |
| 宽度 / 高度 / 深度 | 264 mm / 215 mm / 95 mm |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 (返回) |
| IP30 | |
| 环境温度(运行) (SSD) | -20 °C ... 50 °C (带SSD) |
| 环境温度(运行) (HDD) | 0 °C ... 45 °C (带HDD) |
| Ex数据 | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc DEMKO 18 ATEX 1949X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 18.0054X |
| 安装类型 | 架式安装 |
| 壁挂式安装 |
| 訂購號 | 1054027 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | DRBAAB |
| 每件的重量(含包裝) | 4,800 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 4,800 g |
| 關稅稅率代號 | 84715000 |
| 產地 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| 符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》 | 是 |
| 目前已知的豁免 | 6(a), 6(a)-I, 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS編號: 110-71-4) |
| Lead (CAS編號: 7439-92-1) | |
相容的產品
-
-
VL2 4 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400335
-
VL2 8 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400336
-
VL2 16 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400337
-
VL2 32 GB SLC SSD SATA KIT - 存储器 2400338
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
PC-PWR-FLTR-2 - 缓冲模块 2402941
-
VL2 480 GB SSD KIT - 存储器 2403834
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 附件 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - 附件 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 可拆卸式硬盘驱动器托盘 2403291
-
VISU+ IPC UPGRADE - 可视化软件 1310994
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器 1777992
您的優勢
ATEX/IECEx认证
简易可更换的旋转部件或固态硬盘,具备多种尺寸
无风扇设计,用于工业应用场合
可配置箱式PC机(BPC)
高能效Intel® Celeron®四核处理器
嵌入式PC机(BPC):IP30
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg