VL2 BPC 1000 EX
-
嵌入式PC机
1054028
通过ATEX/IECEx和UL listed认证,防护等级IP30的嵌入式工控机(BPC),采用无风扇设计和Intel Atom® E3845处理器,RAM最大4 GB。可选HDD和SSD大容量存储。
可免費下載。
內容下載
產品細節
| 产品类型 | 嵌入式PC机 |
| 计算机参数 | |
| 处理器 | Intel® Atom™ E3845 1.91 GHz |
| 操作系统 | 无操作系统 |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (64-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| 主内存 | 4 GB DDR3 |
| 数据存储系统 | 不带数据存储器 |
| SSD (SLC), 4 GB | |
| SSD (SLC), 8 GB | |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 240 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 480 GB | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 散热方式 | 被动散热 |
| 插槽数目 | 1x SD |
| 显示器 | |
| 显示器类型 | 不带显示器 |
| 屏幕分辨率 | 不带 |
| 触摸屏技术 | 无触摸屏技术 |
| 显示照明型号 | 不带 |
| 显卡 | Intel®高清显卡 |
| 电池的使用寿命 | 5年(典型) |
| 电源 | |
| 电源电压 | 24 V DC |
| 电源电压范围 | 21.6 V DC ... 26.4 V DC (包括所有公差和纹波) |
| 电源单元 | 24 V DC ±20 % |
| 残波 | 最大 10 % |
| 最大电流耗量 | 1 A |
| 实时时钟 | |
| 实时时钟 | 已集成(备有电池) |
| 接口 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 2x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 可选接口 | 无可选接口 |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485), 2x CAN | |
| 1x COM (RS-232), 1x COM (RS-485) | |
| 监视器输出 | 1x DisplayPort |
| 网络 | 2x Ethernet(10/100/1000Mbps),RJ45 |
| LAN芯片套件 | Intel® I210-AT |
| 宽度 | 271 mm |
| 高度 | 211 mm |
| 深度 | 65 mm |
| 外壳材料 | 钢板,镀锌,粉末涂层(黑色) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP30 |
| 环境温度(运行) | 0 °C ... 45 °C (带HDD) |
| 0 °C ... 50 °C (带SSD) | |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 允许湿度(运行) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 允许湿度(存放/运输) | 20 % ... 85 % (无冷凝) |
| 冲击 | DIN EN 60068-2-27 |
| 振动(操作) | 1g的SSD,0.5g的HDD,符合EN 60068-2-6 |
| Ex数据 | |
| ATEX | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc DEMKO 18 ATEX 1949X |
| IECEx | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc IECEx UL 18.0054X |
| 安装类型 | 架式安装 |
| 壁挂式安装 |
| 訂購號 | 1054028 |
| 件數/包裝 | 1 件數 |
| 最低訂購量 | 1 件數 |
| 提示 | 根據訂單生產(不接受退貨) |
| 產品密鑰 | DRBAAB |
| 每件的重量(含包裝) | 2,400 g |
| 每件的重量(不含包裝) | 2,400 g |
| 關稅稅率代號 | 84715000 |
| 產地 | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-15
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH 候選物質附註》(CAS編號) | 沒有物質超過重量的 0.1% |
相容的產品
-
-
DP TO VGA ADPTR - 适配器 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 适配器 2400174
-
WES2009 / WES7 RECOVERY USB - 软件包 2400303
-
VL 2.0M DP CABLE - 连接电缆 2404774
-
VL2 THERMAL PAD: 9MM 2.5" SATA - 冷却单元 2403290
-
VL2 THERMAL PAD: 7MM 2.5" SATA - 附件 2403289
-
VL2 SATA TRAY - EMPTY - 可拆卸式硬盘驱动器托盘 2403291
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 插拔式连接器 1777992
您的優勢
元件易拆装,便于维护
无风扇设计,用于工业应用场合
可配置面板式PC机(PPC)
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg