最近搜尋
登入
0
比較中沒有產品
產品
產品總覽
新產品
設備連接技術產品導覽
技術
客製化解決方案
組態器
产品合规性
Cross Reference Search
切换、测量和监控
I/O 訊號接線
安全繼電器模組和感測器
能源監控
訊號調節器與量測變送器
馬達啟動器和電子開關設備
接觸器和功率繼電器
過程顯示器和現場設備
繼電器與固態繼電器
自动化
HMI 和工業電腦
PLCnext Technology
PLC(控制器)和 I/O
工業通訊
自動化軟體
建築自動化
智慧服務
邊緣運算
供电、充电及保护
DC/DC 轉換器和 DC/AC 逆變器
干擾抑制濾波器
不斷電供電系統 (UPS)
用於電源保護的保護繼電器
突波保護
設備斷路器
備援模組
電動車充電技術
電源
标识、组装和安装
工作站解決方案
工業照明和訊號技術
手持工具
印表機
自動工具
套管
控制櫃附件
控制櫃製造軟體
接線盒和空外殼
標記材料
壓接連接器
连接
PCB 接線端子和 PCB 連接器
分配器、轉接器和導線連接器
板對板連接器
控制器系統佈線
接線板和設備端子
組合式端子及系統 – 節省成本和時間
連接器
插拔式測試系統
電子元件外殼
電纜和電線
行業和應用
總覽
部門耦合
過程工業
Power-to-X
過程自動化
能源
電力傳輸和分配
電池儲能系統
傳統發電
太陽能
風能
工業直流網路
生產、設備和系統製造
汽車行業
數位化工廠
電氣安裝
無人搬運車系統 (AGV)
設備製造商
機械製造
控制櫃製造
基礎設施
鐵路
建築
電腦中心
電動車
電動汽車概述
電動汽車
充電基礎設施
更多主題
適合農業的各類元件
智慧型網路的資料連接
功能安全
工業保全
工業遠端通訊
電源可靠性
視訊監控
COMPLETE line
公司
公司
總覽
菲尼克斯電氣集團
我們的文化和態度
All Electric Society
合規性
永續發展
菲尼克斯電氣的歷史
連絡方式
連絡方式
我的菲尼克斯電氣
登入 / 註冊
注册的优势
我的產品清單
我的產品比較
首頁
產品
VL3 BPC AW02 - 嵌入式PC机
VL3 BPC AW02
-
嵌入式PC机
1635630
IP30防护等级的工业嵌入式PC机 (BPC),采用第11代Intel®处理器。
產品細節
Expand all
Collapse all
技術資料
产品属性
产品类型
嵌入式PC机
计算机参数
处理器
Intel® Core™ i7-1185G7E, 内核数: 4 x 2.8 GHz (TDP向上)
操作系统
无操作系统
主内存
16 GB DDR4 SODIMM
数据存储系统
240 GB,M.2 2280 SSD,M key,SATA 3
散热方式
被动散热
PCI选项1
不带插槽
RAID技术
0, 1
显示器
显示器类型
不带显示器
电气特性
电池的使用寿命
5年(典型)
电源
电源电压
24 V DC ±20%
实时时钟
实时时钟
已集成(备有电池)
输入数据
数字量:
连接系统
10位可拆卸连接器
输入电压范围
0 V ... 5 V
输入电压范围,"0"信号
0 V ... 0.8 V
输入电压范围,"1"信号
2 V ... 5 V
输出数据
数字量:
连接系统
10位可拆卸连接器
输出数目
8
每个通道的最大输出电流
50 mA
每个模块的最大输出电流
85 mA
断开时的输出电压
0.7 V
断开时的输出电流
10 mA (下沉)
接口
接口
1x COM (RS-232/422/485)
4x USB 3.1外部端口
1x USB 3.1内部端口
2x DP++
网络
4x 以太网 (10/100/1000 Mbps), RJ45
LAN芯片套件
Intel® I211-AT
Intel® I225-LM
尺寸
外部尺寸
宽度 / 高度 / 深度
70 mm / 225 mm / 230 mm
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-20 °C ... 40 °C (气流速度 < 0.5 m/s)
-20 °C ... 45 °C (气流速度 ≥ 0.5 m/s)
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
海拔
2000 m (海平面以上)
允许湿度(存放/运输)
10 % ... 95 % (无冷凝)
冲击
15g,11ms,符合IEC 60068-2-27标准
振动(操作)
1g, 符合 EN 60068-2-6
安装
安装类型
DIN导轨安装
商業資料
訂購號
1635630
件數/包裝
1 件數
最低訂購量
1 件數
產品密鑰
DRBAAA
GTIN
4067923157897
每件的重量(含包裝)
5,900 g
每件的重量(不含包裝)
4,200 g
關稅稅率代號
84715000
產地
TW
分類
ECLASS
ECLASS-13.0
19200102
ECLASS-15.0
19200102
ETIM
ETIM 10.0
EC001413
核准
IECEE-CB方案
核准 ID: E238705
UL认证
核准 ID: FILE E 238705
cUL Listed
核准 ID: FILE E 238705
cUL Listed
核准 ID: E196811
UL认证
核准 ID: E196811
Environmental product compliance
EU RoHS
符合《歐盟 RoHS 物質指令要求》
是
目前已知的豁免
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-10
產品相關的中國 RoHS 申報表,請參閱各產品下載頁面的「製造商聲明」。所有帶 EFUP-E 標誌的產品,均無中國 RoHS 申報表,且不需要該表。
EU REACH SVHC
《REACH 候選物質附註》(CAS編號)
1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME)
(CAS編號: 110-71-4)
Lead
(CAS編號: 7439-92-1)
相容的產品
Expand all
Collapse all
附件
VL3 BPC BOOKSHELF MOUNT KIT
-
安装板
1449479
VL3 BPC WALL MOUNT KIT
-
安装支架
1449481
VL3 BPC DIN-RAIL MOUNT KIT
-
安装套件
1449483
VL3 BPC/PPC 240 GB M.2 SSD KIT
-
存储器
1449467
VL3 BPC/PPC RTC BAT KIT
-
电池
1670571
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08
-
PCB 插拔式连接器
1777992
DFMC 1,5/ 5-ST-3,5
-
PCB 插拔式连接器
1790137
Product Help